Von der ersten Skizze zum fertigen Messe-Highlight
Für den mobilen Einsatz auf Messen wurde eine kompakte Graviermaschine entwickelt, die Werbemittel und Schilder live individualisiert. Das Ziel der Konstruktion: Hohe Zuverlässigkeit, Wartungsarmut und eine schnelle Ersatzteilversorgung durch den Einsatz von Standard-Komponenten.
⚙️ Technischer Aufbau & Funktionsprinzip
Die Maschine ist als klassisches Gantry-System (Portalbauweise) ausgeführt. Mit Außenmaßen von ca. 400 x 400 x 400 mm ist sie für den Transport optimiert, bietet aber dennoch eine Bearbeitungsfläche von 200 x 200 mm.
Das 3-Achsen-System
X- und Y-Achse: Diese Achsen steuern die horizontale Positionierung. Der Antrieb erfolgt über NEMA17-Schrittmotoren und Zahnriemen (HTD 3M-Profil), was Geschwindigkeiten bis zu 330 mm/s ermöglicht.
Z-Achse: Dient der präzisen Laserfokussierung. Hier kommt ein Kugelgewindetrieb mit 2 mm Steigung zum Einsatz, der durch das Motormoment im Stillstand selbsthaltend ist.
Das Lasersystem
Verbaut ist ein Atomstack R30 V2 Infrarot-Faserlaser. Er arbeitet berührungslos und ist für eine Vielzahl von Materialien (Metalle, Kunststoffe, Glas, Holz) geeignet. Mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden gilt das System als praktisch wartungsfrei.