Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Drei Größen, maximale Flexibilität, präzise Spannung 

Neues Kettenspanner-Programm von norelem

Mit unterschiedlichen Größen und Spannkraftoptionen, robusten Materialien, Montagehilfen und Nachspannmöglichkeiten deckt das neue Kettenspanner-Programm von norelem beinahe jede Anforderung im Maschinenbau zuverlässig ab – von beengten Einbausituationen bis hin zu hochbelasteten Kettenanwendungen.

Kettenspanner werden bei einer Vielzahl von Maschinen und Anlagen eingesetzt. Ihre Hauptaufgabe: die allmähliche Längung einer Kette, die durch Verschleiß entsteht, auszugleichen, indem sie eine konstante Kettenspannung sicherstellen. Dadurch erhöhen sich wiederum Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Kettentriebs.

Die Kettenspanner von norelem arbeiten freischwingend und federnd – überhöhte Flächenpressungen werden vermieden, während die Gesamtkraft aus Kettengewicht und Fliehkraft im Leertrum optimal kontrolliert wird. Der Einbau ist einfach und erfolgt idealerweise dicht hinter dem Antriebsrad, um die Länge des Leertrums möglichst kurz zu halten. Die Gehäuse der Kettenspanner bestehen aus Kunststoff oder Stahl, für höchste Anforderungen sind auch Edelstahlgehäuse erhältlich. Die Gleitprofile bestehen aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.