Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Test bestanden – Schwebetechnik-Projekt nutzt Schrauben von norelem

Ausgezeichnete Schwebetechnik: Das muZero-Hyperloop-Projekt des Karlsruher Instituts für Technologie hat bei der European Hyperloop Week 2024 in Zürich den zweiten Platz in der Kategorie "Complete System" erreicht. Das Guidance System mit eigens entwickelter Softwarelösung überzeugte die Jury. Seit 2020 arbeiten wechselnde Projektteams an dem innovativen Hochgeschwindigkeits-Transportsystem, kontinuierlich unterstützt durch Know-how und Bauteile von norelem.

Beim muZero-Hyperloop handelt es sich um den Prototyp einer schienengeführten Transportkapsel mit elektromagnetischem Schwebesystem. Die Kapsel erreicht Geschwindigkeiten bis zu 109 km/h. Zuletzt wurde das Zusammenspiel von Pod (Transportkapsel) und Track (Strecke bzw. Schiene, auf der sich der Pod bewegt) noch weiter optimiert und das Guidance-System schließlich international ausgezeichnet.

Die Hauptaufgabe des Tracks besteht darin, dem Pod eine stabile und sichere Umgebung zu bieten, die einen kontrollierten Betrieb gewährleistet. Um das Schwebesystem in der Praxis zu testen, wurde deshalb eine 11 Meter lange Teststrecke aus Standardstahlprofilen errichtet. Diese wurden mithilfe verschiedener Sechskantschrauben, passenden Sechskantmuttern, Scheiben und Gelenkfüßen von norelem sicher verbunden. Die Schrauben lassen sich bei Bedarf leicht wieder lösen, um die Teststrecke zu transportieren. Sie sind zudem stark genug, um auftretenden Kräften und Momenten standzuhalten. Besonders wichtig sind hierbei die Senkkopfschrauben, die sich in der Fahrspur des Pods befinden. Ihre Köpfe schließen bündig mit der Oberfläche ab. Dies verhindert, dass der Pod mit herausstehenden Schrauben kollidiert und dadurch beschädigt oder bei seiner Fahrt gestört wird. Außerdem ermöglichen die Schrauben eine präzise Justierung der einzelnen Komponenten, um die Schienen exakt ausrichten zu können.