Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Hygienic USIT® Komponenten für höchste Reinheitsstandards

Sauber. Sicher. Geprüft.

In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie gelten strengste Hygienestandards. Jede Verschraubung, jedes Bedienteil und jede Dichtung muss so konstruiert sein, dass Schmutz, Keime oder Produktreste keine Chance haben.
Mit den Hygienic USIT® Komponenten von norelem erhalten unsere Kunden ein Komplettprogramm an geprüften, hygienekonformen Normteilen – von Schrauben und Muttern über Unterlegscheiben bis hin zu Griffen und Puffern.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Totraumfrei & reinigungsfreundlich: keine Spalten oder Vertiefungen, in denen sich Rückstände ansammeln können


Zertifiziert & geprüft: FDA-konform, EU 1935/2004, USP Class VI, EHEDG-zertifiziert


Hochwertige Materialien: Edelstahl 1.4404 / 1.4401, hygienische Elastomere (EPDM, Fluoroprene®)


Beständig: geeignet für CIP-, SIP-, WIP- und COP-Reinigungsverfahren


Effizient & flexibel: ersetzt aufwändige Schweißlösungen und minimiert Stillstandszeiten

Typische Einsatzbereiche

  • Lebensmittel- und Getränkeproduktion
  • Pharma- und Chemieindustrie

  • Biotechnologie und Medizintechnik

  • Anlagenbau für hygienesensible Prozesse

Hygienic USIT®

Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben

Die Hygienic USIT® Scheibe setzt neue Standards in der hygienischen Abdichtung.

  • Aufbau: Metallische Unterlegscheibe (Edelstahl 1.4404) mit fest verbundenem Elastomerring.

  • Besonderheit: Totraumfreie Abdichtung unter Schraubenköpfen, selbst bei aggressiven Medien und hohen Sterilisationstemperaturen.

  • Zertifizierung: Nur in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 07300-03 gewährleisten die Sechskantschrauben mit Bund 07170-04 oder die Hutmuttern mit Bund 07280-05 eine totraumfreie Abdichtung, was den Richtlinien der EHEDG entspricht. Die Produktfamilie „Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic-USIT® Set 07170-10” ist nach EHEDG zertifiziert.

Hygienische Schrauben & Hutmuttern

  • Gefertigt aus Edelstahl 1.4404, hochglanzpoliert mit Rautiefe Ra kleiner als 0,8 μm.

  • Entwickelt nach DIN EN 1665 für produktberührende Bereiche.

  • In Kombination mit Hygienic USIT® absolut dicht und reinigungsfreundlich in CIP-, SIP- und WIP-Verfahren.

Griffe & Bedienteile

  • Hygienisch glatt, ergonomisch und rostfrei.

  • Varianten wie T-Griffe, Flügelgriffe, Klemmhebel oder Pilzknöpfe – alle so konstruiert, dass sich keine Schmutznester bilden können.

Kantenschutzprofile & Gummipuffer

  • Aus FDA-konformem Silikon, ADI-frei und beständig gegen Reinigungsmedien.

  • Schützen Kanten, dämpfen Stöße und verlängern die Lebensdauer von Anlagen.

Warum norelem?

Mit norelem setzen Sie auf ein breites Sortiment, schnelle Verfügbarkeit und zuverlässige Qualität. Unsere Hygienic Design Komponenten sind nach internationalen Standards geprüft, totraumfrei konstruiert und erfüllen alle Anforderungen moderner Produktionsanlagen. So gestalten Sie Ihre Maschinen und Anlagen hygienisch sicher, langlebig und effizient.