Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Neu bei norelem: Hochwertige Spannverschlüsse

Die Komponenten eignen sich für häufiges Öffnen und Schließen im Innen- und Außeneinsatz.

Neu im Sortiment von norelem sind Spannverschlüsse mit verdeckten Anschraubbohrungen, die durch Funktionalität und ansprechendes Design überzeugen. Die Komponenten eignen sich zum Beispiel für das sichere Befestigen und Verschließen von Maschinenverkleidungen, Abdeckhauben, Transportbehälter und Kisten.

      

Die verdeckten Anschraubbohrungen sorgen dafür, dass die Spannverschlüsse sicher vor Manipulationen und Vandalismus sind. Alle Funktionsteile befinden sich geschützt unter dem hochfesten Druckgussgehäuse. So fügt sich der Spannverschluss ästhetisch ins Gesamtbild ein – es gibt keine störenden Konturen, die nach außen stehen.

      

Die Spannverschlüsse sind als hochglanzverchromte, mattverchromte und schwarz pulverbeschichtete Modelle erhältlich. Zudem können Anwender zwischen Ausführungen mit oder ohne Zylinderschloss wählen. Bei Spannverschlüssen mit Zylinderschloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert. Bei dem Schließsystem handelt es sich um eine Gleichschließung.

       

Die Spannverschlüsse und der Gegenhaken lassen sich annieten oder anschrauben. Die robuste Bauweise sowie eine Überschreitung der Totpunktstellung garantieren eine vibrationsfeste Befestigung. Die maximale Belastbarkeit liegt bei 1.200 N.