Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Flexible Baukastenlösung vom Normteil-Experten

Neu bei norelem: Fixiersysteme für die Messtechnik

     

norelem erweitert sein Sortiment um modulare Fixiersysteme für die Messtechnik. Sie gewährleisten sichere und präzise Messergebnisse, indem sie Prüfteile optimal positionieren. In der Automatisierung ist eine exakte Messtechnik entscheidend, um die Produktqualität durch kontinuierliche Überwachung der Mess- und Prüfdaten sicherzustellen. norelem hebt sich hier mit seiner flexiblen Baukastenlösung von den Mitbewerbern ab.

      

Fixiersysteme helfen dabei, Prüfteile mit der geringstmöglichen Spannkraft sicher und wiederholgenau zu fixieren. norelem grenzt sich hierbei bewusst von der Spanntechnik ab und spricht „nur“ von Fixiersystemen, da wesentlich geringere Kräfte benötigt werden, um auch komplexe Systeme zu errichten. Die standardisierten Module ermöglichen das schnelle Umrüsten bei ständig wechselnden Messaufgaben, unter anderem in der Beschriftungs-, Laser- und Dosiertechnik, dem Handling und der Lebensmittelindustrie.

      

Für einmalige Fixierung und wiederkehrende Messaufgaben

norelem hat verschiedene Lösungen für die gängigen Messtechnologien im Programm: Fixierungen für taktiles Messen von Teilen auf Koordinatenmessgeräten, für optische Messverfahren sowie Oberflächen- und Konturmessung, auf Anfrage auch für weitere Verfahren.

norelem bietet eine große Auswahl an kombinierbaren Standardmodulen an, dazu gehören Grundhalter, Aufbaumodule, Manipulationseinheiten und Spannelemente. Dank der einheitlichen Schnittstelle lassen sie sich präzise fixieren und zu immer wieder neuen Vorrichtungen wiederholgenau zusammensetzen – eine ressourcenschonende und kostengünstige Lösung. Außerdem sind alle Messpunkte in einer Aufspannung erreichbar.

          

Einfach aufbauen, zerlegen und wiederverwenden

Bestellbar sind auch Spannkomponenten-Sätze, jeweils für Koordinatenmessgeräte, Oberflächen- und Konturmessung sowie für optische Messverfahren. Die Sätze bestehen aus einer vordefinierten Auswahl an Produkten; immer enthalten sind Basis-, Aufbau- und Spannelemente. Damit lassen sich einfache und komplexe Spann- und Messvorrichtungen einfach aufbauen und wieder zerlegen und Werkstücke schnell aufspannen. Die verschleißfesten, wartungsfreien Bauteile können an immer neue Prüfaufgaben angepasst und somit wiederverwendet werden – ohne Neukalibrierung. Mit dem neuen Schnellwechsel-Palettensystem ist zudem das Rüsten außerhalb des optischen Messgeräts möglich.

Entdecken Sie hier die Fixiersysteme sowie weitere innovative Fixier- und Spannelemente auf unserer norelem-Webseite!

Fixierung für Koordinatenmessgerät, Säulenprinzip
Fixierung für Koordinatenmessgerät, Baukasten
Fixierung für optische Messverfahren       
Fixierung für Oberflächen- und Konturmessung