Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Jetzt neu im Sortiment

Profitieren Sie von schneller Verfügbarkeit, großer Vielfalt und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis – alles aus einer Hand!

Wir erweitern unser Sortiment und bieten Ihnen jetzt 23.000 neue Komponenten aus der Automatisierungstechnik des renommierten Herstellers Festo an. Die Produkte, darunter pneumatische und elektrische Antriebe, Greifer und Vakuumtechnik, überzeugen durch höchste Qualität.

Sie profitieren von einer schnellen Verfügbarkeit – alle Artikel sind sofort ab Lager verfügbar, sodass Engpässe vermieden werden. Benötigen Sie ein Ersatzteil, garantieren wir Ihnen schnelle Lösungen, damit Ihre Betriebsabläufe reibungslos fortgesetzt werden können. Mit unserer breiten Auswahl können Sie alles aus einer Hand beziehen, was Ihre Einkaufsprozesse erleichtert. Zudem legen wir großen Wert auf Zuverlässigkeit: Wir sind Ihr vertrauenswürdiger Partner für eine stabile Lieferkette.

Entdecken Sie über 23.000 neue Komponenten für die Automatisierungstechnik:

Pneumatische Antriebe

 

Elektrische Antriebe

 

Die elektrischen Antriebe im norelem Produktportfolio sind Konzipiert für unterschiedliche Anwendungen in der Automatisierungstechnik. Diese Antriebe vereinen hohe Präzision, Effizienz und Flexibilität.

Hier einige der wichtigsten Kategorien und Produkte im Bereich der elektrischen Antriebe:

- Elektromechanische Antriebe für lineare Bewegungen als Elektrozylinder
- Spindelachsen
- Zahnriemenachsen oder Schlitten
- Drehmodule/Drehantriebe für rotative Bewegungen

Bei allen Antrieben wird die Bewegung durch elektrische Energie anstelle der bekannten Energiequelle Pneumatik erzeugt.

Vakuumtechnik

 

Das neue Programm der Vakuumtechnik umfasst die neuen Vakuumerzeuger und Vakuumsauger.

Die Vakuumerzeuger sind als Ejektoren (ein- oder mehrstufig) mit oder ohne Zusatzventile oder Druckschalter ausgeführt.

Vakuumsauger sind mit oder ohne Halter erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Saugermaterialien, z.B. NBR, Silikon oder Polyurethan (TPE-U), die je nach Anwendung ausgewählt werden können.

Neben den Hauptprodukten runden Zubehörprodukte wie Ausgleichselemente, Vakuumfilter, Vakuumsaugventile oder Vakuummeter das Programm ab.

 

Greifer

 

Das neu aufgenommene Sortiment der Greifer unterteilt sich in pneumatische und elektrische Greifer für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Bei den mechanischen Greifern unterscheidet man nach dem Greifprinzip. Es gibt Balggreifer, die durch Verformung eines elastischen Balges greifen, Parallelgreifer, deren Greifbewegung durch parallel bewegte Finger erfolgt, Dreipunktgreifer, die das Greifgut beim Greifen zentrieren und Winkel- oder Radialgreifer, die das Greifgut durch eine Schwenkbewegung der Greiffinger halten.

Die mit Abstand am häufigsten verwendete Greiferbauart ist aufgrund ihrer einfachen Geometrie der Parallelgreifer.