Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Anwendungsbeispiele Best Practice

       
Hier sind Sie richtig, wenn Sie nach einer Lösung suchen – oder einfach Inspiration für zukünftige Projekte sammeln möchten. Best Practice bietet eine wachsende Sammlung konkreter Anwendungen, in denen norelem-Komponenten eingesetzt werden.

Vielleicht finden Sie hier die Lösung für ein aktuelles Problem. Oder Sie entdecken eine Idee, die Ihnen bei einer zukünftigen Herausforderung weiterhilft. 

„Nur wer die Möglichkeiten kennt, erkennt die beste Lösung.“

Alle Anwendungsbeispiele sind direkt über einen 3D-Viewer erlebbar: Sie können in die Baugruppen hineinzoomen, Details analysieren und über verlinkte Komponenten direkt zu technischen Daten und CAD-Downloads springen.

norelem Best Practice ist Ihr Ideenpool für durchdachte Konstruktionen – zum Stöbern, Lernen und Weiterentwickeln.

Sie möchten selbst etwas beitragen? Dann teilen Sie Ihre CAD-Baugruppe mit uns und werden Sie Teil dieser Anwendungsbibliothek.

Messvorrichtung der Fa. EMBE

Diese Messvorrichtung testet die Kabelisolation, indem sie einen Draht mit Prüfspannung beaufschlagt, bis ein Lichbogen durchschlägt bzw. es zu einem Funkenüberschlag kommt. Mit Hilfe der Positioniertische und einem Hubtisch können unterschiedliche Positionen der Drähte eingestellt werden und bestimmte Messreihen vorgenommen werden.

Diese Vorrichtung besteht aus 2/3 Komponenten der Fa. norelem und zu 1/3 aus Frästeilen.

Aufspannung Zahnstange mit Zentrischspanner

Anwendungsbeispiel aus dem Bereich Spannsystem für die Messtechnik.

Aufspannung mit Säulen auf T-Nut-Platte

Anwendungsbeispiel aus dem Bereich Spanntechik für Messmittel. 

norelem prüft - Elemente zum Messen und Prüfen

Anwendungsbeispiel aus dem Bereich Spannsystem für Messtechnik.
Elemente zum Messen und Prüfen | norelem DE

  
  

    

Aufspannung Drehteil mit Backenfutter 65mm

Anwendungsbeispiel aus dem Bereich Spannsystem für die Messtechnik.

Anfrage CAD-Baugruppe

Sie haben Interesse an der kompletten Baugruppe und der Stückliste?