Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

norelem auf der automatica 2023

     

Neue und bewährte norelem Produkte live erleben

      

Auf der diesjährigen automatica, der internationalen Fachmesse für intelligente Automation und Robotik, die vom 27. bis 30. Juni in München stattfindet, stellt norelem zahlreiche Neuheiten wie Pneumatische Schwenkspanner sowie eine Vielfalt an bewährten Normelementen vor.

    

Die automatica ist der weltweit führende Marktplatz für die automatisierte, intelligente Produktion. Am Stand von norelem erwarten die Besucher dieses Jahr neben dem etablierten Sortiment wieder einige Neuheiten wie Pneumatische Schwenkspanner und Kupplungen in verschiedenen Ausführungen sowie „intelligente“ Buchsen – alles zum Anfassen und Ausprobieren an den sogenannten Podest-Inseln.

    

Die norelem Highlights

Auf einer dieser Messeplatten kann z. B. der Bedienkomfort der Schwenkspanner und Hebelspanner getestet werden. Eine andere Platte zeigt verschiedene Kupplungen zur Drehmomentübertragung und Schwingungsdämpfung, etwa Metallbalg-, Elastomer-Klauen-, Kreuzschieber- und starre Kupplungen.

Mit den intelligenten Buchsen präsentiert norelem noch ein weiteres Highlight: Arretierbolzen und Positionierbuchsen sowie Federnde Druckstücke mit Zustandssensor. Diese induktiven Sensoren ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozessteuerung.

     

Produktvielfalt erleben

Aus mehr als 70.000 Produkten hat norelem eine Auswahl zusammengestellt, die Sie auf der automatica live ausprobieren können. Im Bereich Fixieren und Spannen präsentiert das Unternehmen sein flexibles Normteilesystem, zu dem u. a. Abstütz- und Auflageelemente, Arretier- und Aufnahmebolzen, Zentrierspanner, Kugeldruckschrauben, 5D-Werkstückanschläge und Federnde Seitendruckstücke gehören. Eine weitere Messeplatte zeigt die Zentriereinheit, hier halten Schwimmspanner und Schwenkspanner ein Werkstück in Position. Zu den Ausstellungsstücken gehören auch variable Schnellspanner, diverse Klemmhebel sowie Flachkopfschrauben mit Toleranzausgleich. Unter dem Stichwort Hygienic Design werden ebenfalls verschiedene Normteile vorgestellt, darunter Drehriegel und Schläuche sowie Schrauben und Muttern, die auf die hohen Anforderungen der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Verpackungsbranche ausgerichtet sind.

Aus dem Bereich Motor-Positioniersysteme stellt norelem verschiedene Positioniertische, Wellengelenke, Kegelrad- und Schneckengetriebe vor. Besonderes Highlight sind die zwei Großexponate, das norelem drive-Getriebe und eine claw machine – ein Antrieb kombiniert mit pneumatischem Handlingssystem. Auch werden verschiedene Teleskopschienen, u. a. mit Soft-Close-Dämpfungssystem, Push-to-open-Funktion oder Selbsteinzug zu sehen sein. Die Produktsortimente Rollen (Bockrollen, Lenkrollen mit „stop-fix“), Aluminiumprofile und technisches Zubehör wie Kühlmittel- und Absaugschläuche sowie Rechteck-, Flach-, und Hochdruckdüsen runden die Präsentation des Unternehmens ab.