Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Abschließbare Produkte von norelem

Einfache Funktion bringt effektive Sicherheit

norelem erweitert sein Sortiment an abschließbaren Produkten. Die neuen Elemente sollen ein unbefugtes und unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen von Verbindungen verhindern und so die Produktionsumgebung sicherer machen. Dabei ist die Funktionsweise einfach, aber effektiv, wie beispielsweise die abschließbaren Kugelsperrbolzen und Fünfsterngriffe zeigen.

       

Funktionsweise der abschließbaren Kugelsperrbolzen

Mit Kugelsperrbolzen lassen sich Bauteile schnell und einfach fixieren und verbinden. Die abschließbare Variante verhindert dabei ein unbefugtes Lösen der Verbindung. Durch das Öffnen des Druckzylinderschlosses mittels Schlüssel können die beiden Kugeln entriegelt und die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird das Druckzylinderschloss manuell eingedrückt, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugeln können nur mit dem Schlüssel wieder entriegelt werden.

Die norelem Kugelsperrbolzen abschließbar gibt es mit Griffmulde als Volledelstahlversion und als Form mit zusätzlicher Griffmulde. Ebenfalls gibt es die Produkte mit einem Pilz- oder T-Griff aus Thermoplast. Die Bolzen sind in den Durchmessern von 5 – 16 mm und Längen von 10 – 80 mm erhältlich.

Funktionsweise der abschließbaren Fünfsterngriffe

Die norelem Fünfsterngriffe abschließbar verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung. Die Produkte werden unter anderem im Gerätebau, in der Verpackungsindustrie, dem Sondermaschinen- und Werkzeugbau sowie der Campingbranche eingesetzt. Zum Beispiel lassen sich mit den Griffen Sandbleche an Offroad-Wohnmobilen oder Fahrradhalter an Autos sichern.

Die Griffstücke sind aus Thermoplast, die Stahlteile sind blau passiviert und die Schließzylinder bestehen aus Zinkdruckguss. Über diesen Schließzylinder wird eine formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Gewindeteil hergestellt oder diese unterbrochen. Besteht keine formschlüssige Verbindung, dreht der Griff, ohne den Gewindeteil anzutreiben. Ein unberechtigtes Öffnen der Schraubverbindung wird somit verhindert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Erhältlich sind die abschließbaren Fünfsterngriffe mit Innen- und Außengewinde in den Größen M8 und M10, die Größe M6 als Variante mit Innengewinde. Die Außengewinde sind jeweils 20 mm lang. Auf Kundenwunsch werden auch verschiedenschließende Sondervarianten oder andere Gewindevarianten gefertigt.

Sowohl die Kugelsperrbolzen als auch die Fünfsterngriffe werden jeweils mit zwei Schlüsseln geliefert. Da die abschließbaren Fünfsterngriffe in der Standardvariante gleichschließend sind, können mehrere Griffe mit einem Schlüssel geöffnet oder geschlossen werden, was die tägliche Handhabung vereinfacht.
 

Weitere abschließbare Produkte im norelem Sortiment sind z. B. Drehriegel. Mit ihnen lassen sich etwa Schaltschränke gegen unbefugtes Öffnen sichern.