{"product":{"productId":"agid.33226","price":89.73,"name":"VFOF-LE-BAH-G18-Q6 (8001459)Drossel-Rückschlagventil"},"currency":"EUR"}
VFOF-LE-BAH-G18-Q6 (8001459) Drossel-Rückschlagventil
Verkaufseinheit
89,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Anschluss Steuerluft 21
QS-6
Befestigungsart
einschraubbar
Betriebsdruck
0,2 bis 10 BAR
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
0,2 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
manuell
Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion
pneumatisch
Einbaulage
beliebig
Einstellelement
Innensechskant
Hersteller
Artikelname
VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Hersteller
Artikelnummer
8001459
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Manuelle Entlüftungsfunktion
tastend
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment
3 NM
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar
420 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar betätigt
400 bis 460 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar unbetätigt
400 bis 460 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
240 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung
120 bis 220 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung betätigt
150 bis 230 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung unbetätigt
120 bis 220 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Produktgewicht
0,031 KG
Schaltzeit aus
9 MS
Schaltzeit ein
6 MS
Schwenkbarkeit
360 deg/keine Dauerschwenkbarkeit zulässig
Steuerdruck
2 bis 10 BAR
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment
± 20 %
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
WA_NR
84812090
Werkstoff Abdeckung
ES-BE
Werkstoff Deckel
PBT
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
PBT
Werkstoff Hohlschraube
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lösering
POM
Werkstoff Regulierschraube
Messing
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulässiges Betätigungsmoment Regulierschraube
1 NM
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.