{"product":{"productId":"agid.33226","price":103.15,"name":"VFOF-LE-BAH-G14-Q8 (1927030)Drossel-Rückschlagventil"},"currency":"EUR"}
VFOF-LE-BAH-G14-Q8 (1927030) Drossel-Rückschlagventil
Verkaufseinheit
103,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Anschluss Steuerluft 21
QS-8
Befestigungsart
einschraubbar
Betriebsdruck
0,2 bis 10 BAR
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
0,2 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
manuell
Betätigungsart gesteuerte Rückschlagfunktion
pneumatisch
Einbaulage
beliebig
Einstellelement
Innensechskant
Hersteller
Artikelname
VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Hersteller
Artikelnummer
1927030
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Manuelle Entlüftungsfunktion
tastend
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment
11 NM
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar
940 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar betätigt
830 bis 1000 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar unbetätigt
840 bis 1000 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
590 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung
310 bis 540 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung betätigt
315 bis 540 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung unbetätigt
310 bis 540 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Produktgewicht
0,07 KG
Schaltzeit aus
11 MS
Schaltzeit ein
8 MS
Schwenkbarkeit
360 deg/keine Dauerschwenkbarkeit zulässig
Steuerdruck
2 bis 10 BAR
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment
± 20 %
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
WA_NR
84812090
Werkstoff Abdeckung
ES-BE
Werkstoff Deckel
PBT
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
PBT
Werkstoff Hohlschraube
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Lösering
POM
Werkstoff Regulierschraube
Messing
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulässiges Betätigungsmoment Regulierschraube
1 NM
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.