{"product":{"productId":"agid.33207","price":55.14,"name":"HGL-1/4-B (530031)Gesteuertes Rückschlagventil"},"currency":"EUR"}
HGL-1/4-B (530031) Gesteuertes Rückschlagventil
Verkaufseinheit
55,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
HGL-1/4-B
Anschluss Steuerluft 21
G1/8
Befestigungsart
einschraubbar, mit Außengewinde
Betriebsdruck
0,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
pneumatisch
Einbaulage
beliebig
Hersteller
Artikelname
HGL-1/4-B
Hersteller
Artikelnummer
530031
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment
11,00 NM
Normaldurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 0 bar
680 L/MIN
Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar
550 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Produktgewicht
0,043 KG
Steuerdruck
2 bis 10 BAR
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment
± 10 %
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Ventilfunktion
entsperrbare Rückschlagfunktion
WA_NR
84813099
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Hohlschraube
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Lösering
POM
Werkstoff Rückschlagmanschette
NBR
Werkstoff Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.