Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
ZK-PK-3-6/3
Befestigungsart
Fronttafeleinbau
Betriebsdruck
1,6 bis 8 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage
beliebig
Hersteller Artikelname
ZK-PK-3-6/3
Hersteller Artikelnummer
4204
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Nennweite
2,5 MM
Normalnenndurchfluss
100 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2
PK-3
Pneumatischer Anschluss 3
PK-3
Produktgewicht
0,085 KG
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Ventilfunktion
UND-Funktion
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
POM
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch