{"product":{"productId":"agid.33217","price":169.08,"name":"OS-PK-3-6/3 (4232)ODER-Block"},"currency":"EUR"}
OS-PK-3-6/3 (4232) ODER-Block
Verkaufseinheit
169,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
OS-PK-3-6/3
Befestigungsart
Fronttafeleinbau
Betriebsdruck
1,6 bis 8 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage
beliebig
Hersteller
Artikelname
OS-PK-3-6/3
Hersteller
Artikelnummer
4232
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Nennweite
2,5 MM
Normalnenndurchfluss
100 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2
PK-3
Pneumatischer Anschluss 3
PK-3
Produktgewicht
0,085 KG
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Ventilfunktion
ODER-Funktion
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
POM
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.