Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
QH-QS-4-1/8
Befestigungsart
einschraubbar
Betriebsdruck
-1 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betätigungsart
manuell
Dichtprinzip
weich
Hersteller Artikelname
QH-QS-4-1/8
Hersteller Artikelnummer
153486
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Kugelhahn
Nennweite
2,5 MM
Normalnenndurchfluss
235 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-4
Produktgewicht
0,016 KG
Umgebungstemperatur
0 bis 60 GC
Ventilfunktion
2/2 bistabil
WA_NR
84818081
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch