Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4
Anschluss Armatur
Clamp nach ASME-BPE Typ A
Anschluss Steuerhilfsluft 12
M5
Befestigungsart
Leitungseinbau
Berstdruck
16 BAR
Betriebsdruck
1 bis 6,5 BAR
Betätigungsart
pneumatisch
Dichtprinzip
weich
Differenzdruck
2,5 BAR
Durchfluss Kv
0,7 M3/H
Einbaulage
beliebig
Hersteller Artikelname
VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4
Hersteller Artikelnummer
2931684
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Lagertemperatur
5 bis 30 GC
Lebensmitteltauglichkeit
siehe Konformitätserklärung
Max. Viskosität
4.000 MM2/S
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumsdruck
0 bis 4 BAR
Mediumstemperatur
-5 bis 150 GC
Nenndruck Armatur
10
Nennweite DN
6
Produktgewicht
0,23 KG
Rückstellart
Rückprallelastizität
Schaltzeit aus
125 MS
Schaltzeit ein
125 MS
Steuerart
fremdgesteuert
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung
reversibel
Umgebungstemperatur
-5 bis 60 GC
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
WA_NR
84818073
Werkstoff Absperrelement
VMQ (Silikon)
Werkstoff Dichtungen
FPM
Werkstoff Gehäuse
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäusedeckel
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schale
PA6
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse
1.4435
Werkstoffnummer Gehäusedeckel
1.4435
Überlastdruck
7,8 BAR
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch