{"product":{"productId":"agid.33267","price":290.05,"name":"VZPR-BPD-22-R34 (540513)Kugelhahn-Antriebseinheit"},"currency":"EUR"}
VZPR-BPD-22-R34 (540513) Kugelhahn-Antriebseinheit
Verkaufseinheit
290,05 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VZPR-BPD-22-R34
Anschluss Armatur
Rp3/4
Befestigungsart
CNOMO, mit Innengewinde
Betriebsdruck Antrieb
1 bis 8,4 BAR
Betätigungsart
elektrisch, pneumatisch
Einbaulage
beliebig
Hersteller
Artikelname
VZPR-BPD-22-R34
Hersteller
Artikelnummer
540513
Konstruktiver Aufbau
Schwenkantrieb, 2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur
-20 bis 150 GC
Nenndruck Armatur
40
Nennweite DN
20
Produktgewicht
1,6 KG
Schaltstellungsanzeige
Knopfrichtung = Durchflussrichtung
Umgebungstemperatur
-20 bis 80 GC
WA_NR
84818081
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.