Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3
Anschluss Armatur
Rp1/4
Basierend auf Norm
EN 10226-1, ISO 5211
Befestigungsart
Leitungseinbau
Betätigungsart
mechanisch
CE-Zeichen (siehe Konfor
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip
weich
Durchfluss Kv
5,9 M3/H
Einbaulage
beliebig
Flanschbohrbild
F03
Innen-Durchmesser
10,0 MM
Konstruktiver Aufbau
2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeits
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Losbrechmoment bei Druck
3,2 NM
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, Wasser - kein Wasserdampf
Mediumstemperatur
-20 bis 130 GC
Nenndruck Armatur
40
Nennweite DN
8
Produktgewicht
0,4 KG
Schaltstellungsanzeige
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung
reversibel
Ventilfunktion
2/2
WA_NR
84818081
Werkstoff Dichtungen
HNBR, PTFE
Werkstoff Gehäuse
Messing, vernickelt
Werkstoff Kugel
Messing, verchromt
Werkstoff Welle
Messing
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse
CW617N
Werkstoffnummer Kugel
CW614N
Werkstoffnummer Welle
CW614N
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch