Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
VAPB-3/4-F-40-F03
Anschluss Armatur
Rp3/4
Basierend auf Norm
ISO 5211
Befestigungsart
Leitungseinbau
Betätigungsart
mechanisch
Dichtprinzip
weich
Durchfluss Kv
41,0 M3/H
Einbaulage
beliebig
Flanschbohrbild
F03
Hersteller Artikelname
VAPB-3/4-F-40-F03
Hersteller Artikelnummer
534305
Konstruktiver Aufbau
2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Losbrechmoment bei Druckdifferenz 10 bar
5,1 NM
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN
6,0 NM
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, Wasser
Mediumstemperatur
-20 bis 150 GC
Nenndruck Armatur
40
Nennweite DN
20
Produktgewicht
0,44 KG
Schaltstellungsanzeige
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung
reversibel
WA_NR
84818081
Werkstoff Dichtungen
HNBR, PTFE
Werkstoff Gehäuse
Messing, vernickelt
Werkstoff Kugel
Messing, hartverchromt
Werkstoff Welle
Messing
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse
CW617N
Werkstoffnummer Kugel
CW617N
Werkstoffnummer Welle
CW614N
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch