{"product":{"productId":"agid.33198","price":84.68,"name":"VHER-P-H-B43E-B-G18 (3488211)Steuerschieber"},"currency":"EUR"}
VHER-P-H-B43E-B-G18 (3488211) Steuerschieber
Verkaufseinheit
84,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VHER-P-H-B43E-B-G18
Abluftfunktion
drosselbar
Anwendungshinweis
nur von Hand betätigen
Baubreite
42 MM
Befestigungsart
Fronttafeleinbau, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Betriebsdruck
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
manuell
Betätigungsmoment
0,9 NM
Betätigungssicherung
mit Zubehör schließbar
Dichtprinzip
hart
Hersteller
Artikelname
VHER-P-H-B43E-B-G18
Hersteller
Artikelnummer
3488211
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zum Betriebsdruck
Vakuumbetrieb -0,95 bis 0 bar darf nur an Anschluss 3 angeschlossen werden, Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein
Konstruktiver Aufbau
Dreh-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur
-20 bis 80 GC
Nennweite
6 MM
Normalnenndurchfluss
800 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4
G1/8
Produktgewicht
0,155 KG
Schaltstellungsanzeige
mit Zubehör
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-20 bis 80 GC
Ventilfunktion
4/3 entlüftet
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
PA
Werkstoff Hebel
PA
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Überschneidungsfreiheit
ja
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.