Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
VHER-H-B43C-B-G14
Abluftfunktion
drosselbar
Anwendungshinweis
nur von Hand betätigen
Baubreite
56 MM
Befestigungsart
Fronttafeleinbau, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Betriebsdruck
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
manuell
Betätigungsmoment
2,0 NM
Dichtprinzip
hart
Hersteller Artikelname
VHER-H-B43C-B-G14
Hersteller Artikelnummer
3515202
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zum Betriebsdruck
Vakuumbetrieb -0,95 bis 0 bar darf nur an Anschluss 3 angeschlossen werden, Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein
Konstruktiver Aufbau
Dreh-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur
-20 bis 80 GC
Nennweite
8 MM
Normalnenndurchfluss
1.500 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4
G1/4
Produktgewicht
0,6 KG
Schaltstellungsanzeige
mit Zubehör
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-20 bis 80 GC
Ventilfunktion
4/3 geschlossen
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Hebel
Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Überschneidungsfreiheit
ja
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch