{"product":{"productId":"agid.33176","price":103.72,"name":"VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 (546700)Magnetventil"},"currency":"EUR"}
VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 (546700) Magnetventil
Verkaufseinheit
103,72 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Abluftfunktion
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82/84
gefasst, nicht gefasst nach Norm
Anschluss Steuerhilfsluft 12
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Anschluss Steuerhilfsluft 14
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Befestigungsart
auf Anschlussplatte
Betriebsdruck
3 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Durchfluss Ventil
1.400 L/MIN
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte
1.100 L/MIN
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet
1.100 L/MIN
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803, ohne Schutzleiter
Entspricht Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller
Artikelname
VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Hersteller
Artikelnummer
546700
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung
1,8 bis 2,2 NM
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
800 MIKROS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
1.000 MIKROS
Mediumstemperatur
-5 bis 50 GC
Nennweite
9 MM
Normalnenndurchfluss
1.100 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 2
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 3
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 4
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 5
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Produktgewicht
0,24 KG
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 90 %
Rückstellart
pneumatische Feder
Schalldruckpegel
85 DBA
Schaltzeit aus
43 MS
Schaltzeit ein
35 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65, NEMA 4
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige
LED
Spulenkennwerte
24 V DC: 1,8 W
Steuerart
vorgesteuert
Steuerluftversorgung
intern
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-5 bis 50 GC
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Ventilgröße
26 MM
Vorsteuerschnittstelle
nach ISO 15218
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben
Stahl, verzinkt
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulassung
c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
-15 % / +10 %
Überdeckung
positive Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.