{"product":{"productId":"agid.33180","price":35.03,"name":"VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 (546258)Magnetventil"},"currency":"EUR"}
VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1 (546258) Magnetventil
Verkaufseinheit
35,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
Baubreite
15 MM
Betriebsdruck
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803
Entspricht Norm
ISO 15218
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller
Artikelname
VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
Hersteller
Artikelnummer
546258
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zur Zwangsdynamisierung
Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur
-10 bis 50 GC
Normalnenndurchfluss
18 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3
Anschlussplatte
Produktgewicht
0,049 KG
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
6 MS
Schaltzeit ein
6 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte
24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 GC
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen
-15 % / +10 %
Überdeckung
negative Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.