{"product":{"productId":"agid.33186","price":74.92,"name":"VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3 (560704)Magnetventil"},"currency":"EUR"}
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3 (560704) Magnetventil
Verkaufseinheit
74,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3
Abluftfunktion
drosselbar
Baubreite
12 MM
Betriebsdruck
2 bis 8 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Elektrischer Anschluss
2-polig, Stecker
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller
Artikelname
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3
Hersteller
Artikelnummer
560704
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur
-5 bis 50 GC
Nennweite
2,1 MM
Normalnenndurchfluss
180 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Pneumatischer Anschluss 3
Anschlussplatte
Produktgewicht
0,034 KG
Rückstellart
pneumatische Feder
Schaltzeit aus
10 MS
Schaltzeit ein
12 MS
Schutzart
IP40
Spulenkennwerte
24 V DC: 1 W
Steuerart
vorgesteuert
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-5 bis 50 GC
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
FKM, HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Überdeckung
positive Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.