{"product":{"productId":"agid.33188","price":97.36,"name":"MHE2-MS1H-3/2G-M7 (196131)Magnetventil"},"currency":"EUR"}
MHE2-MS1H-3/2G-M7 (196131) Magnetventil
Verkaufseinheit
97,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
MHE2-MS1H-3/2G-M7
Abluftfunktion
drosselbar
Baubreite
10 MM
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck
-0,9 bis 8 BAR
Betriebsdruck reversibel
-0,9 bis 1 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz
Elektrischer Anschluss
2-polig, Stecker
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller
Artikelname
MHE2-MS1H-3/2G-M7
Hersteller
Artikelnummer
196131
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
KC-Zeichen
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Schaltfrequenz
330 HZ
Mediumstemperatur
-5 bis 60 GC
Nennweite
2 MM
Normalnenndurchfluss
100 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Pneumatischer Anschluss 2
M7
Pneumatischer Anschluss 3
M7
Produktgewicht
0,07 KG
Rastermaß
14 MM
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
2,0 MS
Schaltzeit ein
1,7 MS
Schaltzeitstreuung ab 1 Hz
0,2 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte
24 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
reversibel mit Einschränkungen
Toleranz Schaltzeit aus
+10 %/-30 %
Toleranz Schaltzeit ein
+10%/-30%
Umgebungstemperatur
-5 bis 60 GC
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Verpolungsschutz
bipolar
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
beschichtet, Zink-Druckguss
Werkstoff Schrauben
Stahl, verzinkt
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Zulassung
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Zusätzliche Funktionen
Funkenlöschung, Haltestromabsenkung, Schutzbeschaltung
Überdeckung
negative Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.