Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
MHA2-M1H-3/2G-2-K
Abluftfunktion
drosselbar
Baubreite
10 MM
Befestigungsart
auf Anschlussplatte
Betriebsdruck
-0,9 bis 8 BAR
Betriebsdruck reversibel
-0,9 bis 1 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller Artikelname
MHA2-M1H-3/2G-2-K
Hersteller Artikelnummer
196120
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kabellänge
2,5 M
Konstruktiver Aufbau
druckentlastetes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Schaltfrequenz
130 HZ
Mediumstemperatur
-5 bis 40 GC
Nennweite
2 MM
Normalnenndurchfluss
100 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3
Anschlussplatte
Produktgewicht
0,12 KG
Rastermaß
14 MM
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
3,5 MS
Schaltzeit ein
7,0 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte
24 V DC: 2,88 W
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
reversibel mit Einschränkungen
Umgebungstemperatur
-5 bis 40 GC
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
beschichtet, Zink-Druckguss
Werkstoff Kabelmantel
PUR
Werkstoff Schrauben
Stahl, verzinkt
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Zulassung
c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Überdeckung
negative Überdeckung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch