{"product":{"productId":"agid.33255","price":137.47,"name":"VZWM-L-M22C-G34-F4 (546149)Magnetventil"},"currency":"EUR"}
VZWM-L-M22C-G34-F4 (546149) Magnetventil
Verkaufseinheit
137,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VZWM-L-M22C-G34-F4
Anschluss Armatur
G3/4
Befestigungsart
Leitungseinbau
Betriebsdruck Armatur flüssige Medien
0,5 bis 6 BAR
Betriebsdruck Armatur gasförmige Medien
0,5 bis 10 BAR
Betätigungsart
elektrisch
C-Wert
39,0 L/SBAR
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip
weich
Druckdifferenz
0,5 BAR
Durchfluss Kv
8,5 M3/H
Einbaulage
vorzugsweise stehend
Elektrischer Anschluss
Magnetspule Typ MD-... , Spule als Zubehör bestellbar
Hersteller
Artikelname
VZWM-L-M22C-G34-F4
Hersteller
Artikelnummer
546149
Konstruktiver Aufbau
Membranventil, servogesteuert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde
200 NM
Max. Anziehdrehmoment Deckelschraube
30 NM
Max. Anziehdrehmoment Spulenbefestigung
0,5 NM
Max. Viskosität
22 MM2/S
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, Wasser
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Mediumstemperatur flüssige Medien
5 bis 50 GC
Nennweite
27,5 MM
Normalnenndurchfluss
10.000 L/MIN
Produktgewicht
1,3 KG
Schaltzeit aus
12 MS
Schaltzeit aus flüssige Medien
930 MS
Schaltzeit ein
15 MS
Schaltzeit ein flüssige Medien
400 MS
Steuerart
vorgesteuert
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
WA_NR
84818087
Werkstoff Ankerrohr
hochlegierter Stahl
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse
2.0402
b-Wert
0.5
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.