Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
VZWF-B-L-M22C-G38-135-1P4-10
Anschluss Armatur
G3/8
Befestigungsart
Leitungseinbau
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Druckdifferenz
0 BAR
Durchfluss Kv
2,2 M3/H
Einbaulage
Magnet stehend
Elektrischer Anschluss
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, Stecker, viereckige Bauform, nach EN 175301-803
Handhilfsbetätigung
keine
Hersteller Artikelname
VZWF-B-L-M22C-G38-135-1P4-10
Hersteller Artikelnummer
1492111
Konstruktiver Aufbau
Membranventil, zwangsgesteuert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1
A
Max. Viskosität
22 MM2/S
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Inerte Gase, Mineralöl, neutrale Flüssigkeiten, Wasser, weitere Medien auf Anfrage
Mediumsdruck
0 bis 10 BAR
Mediumstemperatur
-10 bis 80 GC
Nenndruck Armatur
40
Nennweite
13,5 MM
Normalnenndurchfluss
2.350 L/MIN
Produktgewicht
0,7 KG
Schaltzeit aus
180 MS
Schaltzeit ein
130 MS
Schutzart
IP65
Spulenkennwerte
24 V DC: 11 W
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-10 bis 35 GC
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
WA_NR
84818087
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
Messing-Guss
Werkstoff Schrauben
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse
CW617N
Werkstoffnummer Schraube
1.4301
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch