{"product":{"productId":"agid.33253","price":62.03,"name":"VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15 (1491830)Magnetventil"},"currency":"EUR"}
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15 (1491830) Magnetventil
Verkaufseinheit
62,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15
Anschluss Armatur
G1/4
Befestigungsart
Leitungseinbau
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Druckdifferenz
0 BAR
Durchfluss Kv
0,13 M3/H
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, Stecker, viereckige Bauform, nach EN 175301-803
Handhilfsbetätigung
keine
Hersteller
Artikelname
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15
Hersteller
Artikelnummer
1491830
Isolierstoffklasse
H
Konstruktiver Aufbau
direktgesteuertes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1
A
Max. Viskosität
22 MM2/S
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase, Mineralöl, neutrale Flüssigkeiten, Wasser, weitere Medien auf Anfrage
Mediumsdruck
0 bis 15 BAR
Mediumstemperatur
-10 bis 80 GC
Nenndruck Armatur
50
Nennweite
2,0 MM
Normalnenndurchfluss
140 L/MIN
Produktgewicht
0,3 KG
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
10 MS
Schaltzeit ein
25 MS
Schutzart
IP65
Spulenkennwerte
24 V DC: 6,8 W
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-10 bis 35 GC
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
WA_NR
84818079
Werkstoff Dichtungen
FPM
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse
CW614N
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.