{"product":{"productId":"agid.33154","price":20.96,"name":"ISV-M4 (545996)Vakuumsaugventil"},"currency":"EUR"}
ISV-M4 (545996) Vakuumsaugventil
Verkaufseinheit
20,96 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
ISV-M4
Abwurfimpulstauglichkeit
<= 8 bar BAR
Baugröße
M4
Befestigungsart
einschraubbar
Betriebsdruck
-0,95 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage
beliebig
Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar
1,0 L/MIN
Hersteller
Artikelname
ISV-M4
Hersteller
Artikelnummer
545996
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1
M4
Pneumatischer Anschluss 2
M4
Produktgewicht
0,0022 KG
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
WA_NR
84812090
Werkstoff Filter
Sinterbronze
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.