{"product":{"productId":"agid.33458","price":65.29,"name":"SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4 (552803)Lichtleiter"},"currency":"EUR"}
SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4 (552803) Lichtleiter
Verkaufseinheit
65,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4
Außen-Durchmesser
1,25 MM
Baugröße Kopf
M3
Hersteller
Artikelname
SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4
Hersteller
Artikelnummer
552803
Hülsenlänge
40 MM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lichtleiter - Besonderheit
Präzision
Lichtleiterlänge
2 M
Max. Anziehdrehmoment
1 NM
Messverfahren
Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser
0,05 MM
Produktgewicht
0,025 KG
Reichweite
12 MM
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur
-55 bis 70 GC
WA_NR
85447000
Werkstoff Gehäuse
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter
PE
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten
min. Biegeradius
10 MM
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.