{"product":{"productId":"agid.33399","price":49.22,"name":"SME-8-S-LED-24 (150857)Näherungsschalter"},"currency":"EUR"}
SME-8-S-LED-24 (150857) Näherungsschalter
Verkaufseinheit
49,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
SME-8-S-LED-24
Abgangsrichtung Anschluss
längs
Anziehdrehmoment
0,2 NM
Ausschaltzeit
0,03 MS
Bauform
für T-Nut
Befestigungsart
geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar
Betriebsspannungsbereich AC
12 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC
12 bis 30 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Einschaltzeit
0,5 MS
Elektrischer Anschluss
M8x1, 3-polig, Kabel mit Stecker
Entspricht Norm
EN 60947-5-2
Hersteller
Artikelname
SME-8-S-LED-24
Hersteller
Artikelnummer
150857
Isolationsspannung
50 V
Kabellänge
0,3 M
Kurzschlussfestigkeit
nein
Max. Ausgangsstrom
500 MA
Max. Schaltleistung AC
10,0 VA
Max. Schaltleistung DC
10,00 W
Messprinzip
magnetisch Reed
Produktgewicht
0,013 KG
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes
± 0,1 mm
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Schutzart
IP67
Stoßspannungsfestigkeit
0,8 KV
Umgebungstemperatur
-40 bis 70 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 70 GC
Verpolungsschutz
nein
Verschmutzungsgrad
3
WA_NR
85365019
Werkstoff Gehäuse
PC, PET, hochlegierter Stahl rostfrei, Epoxidharz
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Werkstoff Steckkontakte
Messing, vernickelt
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei
Zulassung
RCM Mark
Überlastfestigkeit
nicht vorhanden
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.