Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
SIEN-M5B-NS-K-L
Baugröße
M5x0,5
Bemessungsschaltabstand
0,8 MM
Betriebsspannungsbereich DC
10 bis 30 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbauart
bündig
Elektrischer Anschluss
3-adrig, Kabel
Entspricht Norm
EN 60947-5-2
Hersteller Artikelname
SIEN-M5B-NS-K-L
Hersteller Artikelnummer
150368
Kabellänge
2,5 M
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit
taktend
Max. Ausgangsstrom
200 MA
Max. Schaltfrequenz
5.000 HZ
Produktgewicht
0,047 KG
Schaltausgang
NPN
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Schutzart
IP67
Stoßspannungsfestigkeit
1,0 KV
Umgebungstemperatur
-25 bis 70 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 70 GC
Verpolungsschutz
für alle elektrischen Anschlüsse
Verschmutzungsgrad
3
WA_NR
85365019
Werkstoff Gehäuse
PA, hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen
0,01 mm
Zulassung
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch