Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K
Anzeigeart
LED-Anzeige, 2-stellig
Anzeigebereich Anfangswert
0 PRZFS
Anzeigebereich Endwert
99 PRZFS
Auflösung Analog-Digital-Wandler
10 BIT
Befestigungsart
mit Zubehör
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebsspannungsbereich DC
18 bis 30 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Darstellbare Einheit(en)
%FS
Druckmessbereich Anfangswert
0 BAR
Druckmessbereich Endwert
-1 BAR
Einbaulage
beliebig
Einstellbereich Schwellwerte
1 bis 98 PRZ
Einstellmöglichkeiten
IO-Link, Teach-In, über Display und Tasten
Elektrischer Anschluss
3-adrig, Kabel, offenes Ende
Genauigkeit FS
1,5 PRZFS
Hersteller Artikelname
SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K
Hersteller Artikelnummer
8001443
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich
IO-Link, Datenspeicher benötigt
500 BYTE
IO-Link, Funktionsklassen
Teach channel, Diagnose, Identifikation, Binärer Daten Kanal (BDC), Prozess Daten Variable (PDV)
IO-Link, Kommunikationsmodus
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Porttyp
A
IO-Link, Profil
Smart Sensor Profile
IO-Link, Protokoll
Device V 1.1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN
2 Byte
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT
0 Byte
IO-Link, Prozessdateninhalt IN
14 bit PDV (Druckmesswert), 2 bit BDC (Drucküberwachung)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung
ja
IO-Link, minimale Zykluszeit
3 ms
KC-Zeichen
KC-EMV
Kabellänge
2,5 M
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit
ja
Manipulationssicherung
PIN-Code
Max. Ausgangsstrom
100 MA
Mediumstemperatur
0 bis 50 GC
Messgröße
Relativdruck
Messverfahren
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Pneumatischer Anschluss
QS-4
Produktgewicht
0,045 KG
Protokoll
IO-Link
Schaltausgang
PNP/NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion
Öffner, Schließer, umschaltbar
Schaltfunktion
frei programmierbar
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Schutzart
IP40
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K
0,05 PRZFS/K
Umgebungstemperatur
0 bis 50 GC
Verpolungsschutz
für alle elektrischen Anschlüsse
WA_NR
90262020
Werkstoff Dichtring
NBR
Werkstoff Gehäuse
PA-verstärkt
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Wiederholgenauigkeit in ± %FS
0,3 PRZFS
Zulassung
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
Überlastbereich
5 BAR
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch