{"product":{"productId":"agid.33477","price":213.42,"name":"SMTO-4U-PS-K-LED-24 (152836)Näherungsschalter"},"currency":"EUR"}
SMTO-4U-PS-K-LED-24 (152836) Näherungsschalter
Verkaufseinheit
213,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
SMTO-4U-PS-K-LED-24
Abgangsrichtung Anschluss
längs
Ausschaltzeit
<= 5 ms MS
Bauform
rund
Befestigungsart
mit Zubehör
Betriebsspannungsbereich DC
10 bis 30 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Einschaltzeit
<= 5 ms MS
Elektrischer Anschluss
3-adrig, Kabel
Hersteller
Artikelname
SMTO-4U-PS-K-LED-24
Hersteller
Artikelnummer
152836
Kabellänge
2,5 M
Kurzschlussfestigkeit
taktend
Leitungseigenschaft
Standard
Max. Anziehdrehmoment
0,8 NM
Max. Ausgangsstrom
200 MA
Max. Schaltleistung DC
6 W
Messprinzip
magnetinduktiv
Produktgewicht
0,07 KG
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes
± 0,1 mm
Reststrom
<= 0,01 mA MA
Schaltausgang
PNP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Schutzart
IP67
Spannungsfall
2 V
Umgebungstemperatur
-25 bis 70 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 70 GC
Verpolungsschutz
für alle elektrischen Anschlüsse
WA_NR
85365019
Werkstoff Gehäuse
PET
Werkstoff Kabelmantel
PVC
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei
Zulassung
RCM Mark
Überlastfestigkeit
vorhanden
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.