Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
QSL-V0-1/8-4
Baugröße
Standard
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff
UL94 V-0 (Gehäuse), UL94 V-0 (Lösering)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Farbe Lösering
schwarz
Hersteller Artikelname
QSL-V0-1/8-4
Hersteller Artikelnummer
132891
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Nennweite
2,8 MM
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außendurchmesser 4 mm
Produktgewicht
0,011 KG
Umgebungstemperatur
0 bis 60 GC
WA_NR
74122000
Werkstoff Einschraubzapfen
Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse
PBT-verstärkt
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch