{"product":{"productId":"agid.32944","price":346.83,"name":"DGST-8-30-E1A (8078835)Mini-Schlitten"},"currency":"EUR"}
DGST-8-30-E1A (8078835) Mini-Schlitten
Verkaufseinheit
346,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
DGST-8-30-E1A
Aufprallenergie in den Endlagen
0,030 J
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
Betriebsart Antriebseinheit
Joch
Betriebsdruck
1,5 bis 8 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Bewegte Masse
92,0 G
Dämpfung
Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar
Dämpfungslänge
1,5 MM
Einbaulage
beliebig
Funktionsweise
doppeltwirkend
Führung
Kugelumlaufführung
Hersteller
Artikelname
DGST-8-30-E1A
Hersteller
Artikelnummer
8078835
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hub
30 MM
Kolben-Durchmesser
8 mm
Konstruktiver Aufbau
Doppelkolben, Joch, Kolbenstange, Schlitten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Max. Geschwindigkeit
0,5 M/S
Max. Kraft Fy
300 N
Max. Kraft Fz
300 N
Max. Moment Mx
2,8 NM
Max. Moment My
2,0 NM
Max. Moment Mz
2,0 NM
Pneumatischer Anschluss
M5
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Produktgewicht
0,185 KG
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf
45 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf
60 N
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
WA_NR
84123100
Werkstoff Deckel
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen
HNBR
Werkstoff Führung
POM, TPE-E, hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Wiederholgenauigkeit
<= 0,3 mm
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.