Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
FBA-2-M12-5POL-RK
Feldbus-Schnittstelle
Dose und Stecker, M12x1, 5-polig, B-codiert
Hersteller Artikelname
FBA-2-M12-5POL-RK
Hersteller Artikelnummer
533118
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-20 bis 70 GC
Produktgewicht
0,04 KG
Relative Luftfeuchtigkeit
95 %, nicht kondensierend
Schutzart
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur
0 bis 50 GC
WA_NR
85366990
Werkstoff Dichtungen
NBR
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch