{"product":{"productId":"agid.33740","price":23.93,"name":"NEBU-M8G4-R-2-M8G4 (556946)Verbindungsleitung"},"currency":"EUR"}
NEBU-M8G4-R-2-M8G4 (556946) Verbindungsleitung
Verkaufseinheit
23,93 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
NEBU-M8G4-R-2-M8G4
Besondere Eigenschaften
ölbeständig
Betriebsspannungsbereich AC
0 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC
0 bis 30 V
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung
46 MM
Biegeradius, feste Kabelverlegung
14 MM
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-RoHS-RL
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
4
Elektrischer Anschluss 1, Bauform
rund
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang
gerade
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern
4
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern
4
Elektrischer Anschluss 2, Bauform
rund
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang
gerade
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern
4
Entspricht Norm
EN 61076-2-104, Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947-5-2
Farbe Gehäuse
schwarz
Farbe Kabelmantel
grau
Hersteller
Artikelname
NEBU-M8G4-R-2-M8G4
Hersteller
Artikelnummer
556946
Hinweis zur Schutzart
in montiertem Zustand
Kabelaufbau
4x0,25
Kabeldurchmesser
4,5 MM
Kabellänge
2,0 M
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leiter-Nennquerschnitt
0,25 MM2
Leitungsbezeichnung
mit 2x Schildträger
Leitungseigenschaft
robotertauglich
Produktgewicht
0,065 KG
Prüfbedingungen Leitung
Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage, Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Schutzart
IP65, IP68, IP69K
Stoßspannungsfestigkeit
0,8 KV
Strombelastbarkeit bei 40°C
3 A
Toleranz Kabeldurchmesser
± 0,1 mm
Umgebungstemperatur
-25 bis 80 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 80 GC
Verschmutzungsgrad
3
WA_NR
85444290
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
TPE-U(PUR)
Werkstoff Isolierhülle
PP
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Werkstoff Schraubverriegelung
Messing, vernickelt
Werkstoff Steckkontakte
Kupfer-Legierung vergoldet
Werkstoffhinweis
Halogenfrei, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform, phosphorsäureester frei
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.