Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
Aderenden
verzinnt
Betriebsspannungsbereich AC
0 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC
0 bis 30 V
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung
>= 66 mm MM
Biegeradius, feste Kabelverlegung
>= 32 mm MM
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
8
Elektrischer Anschluss 1, Bauform
rund
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern
8
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern
8
Elektrischer Anschluss 2, Funktion
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern
8
Entspricht Norm
EN 61076-2-101
Farbe Kabelmantel
grau
Hersteller Artikelname
NEBU-M12W8-K-10-N-LE8
Hersteller Artikelnummer
570007
Hinweis zur Schutzart
in montiertem Zustand
Kabelaufbau
8x0,25, geschirmt
Kabeldurchmesser
6,3 MM
Kabellänge
10,0 M
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leiter-Nennquerschnitt
0,25 MM2
Leitungsbezeichnung
ohne Schildträger
Leitungseigenschaft
Standard
Produktgewicht
0,6 KG
Schutzart
IP67
Stoßspannungsfestigkeit
0,8 KV
Strombelastbarkeit bei 40°C
2 A
Toleranz Kabeldurchmesser
± 0,2 mm
Umgebungstemperatur
-25 bis 80 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 80 GC
Verschmutzungsgrad
3
WA_NR
85444290
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
TPE-U(PUR)
Werkstoff Isolierhülle
PP
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Werkstoff Steckkontakte
Messing, vergoldet
Werkstoff Überwurfmutter
Messing vernickelt
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch