{"product":{"productId":"agid.33769","price":9.16,"name":"NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 (572576)Verbindungsleitung"},"currency":"EUR"}
NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 (572576) Verbindungsleitung
Verkaufseinheit
9,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
NEBS-L1G4-K-2.5-LE4
Aderenden
stumpf abgeschnitten
Anschlusshäufigkeit
100
Betriebsspannungsbereich DC
0 bis 30 V
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung
>= 42 mm MM
Biegeradius, feste Kabelverlegung
>= 13 mm MM
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-RoHS-RL
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild L1J
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
4
Elektrischer Anschluss 1, Bauform
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang
gerade
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern
4
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern
4
Elektrischer Anschluss 2, Funktion
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern
4
Farbe Gehäuse
weiß
Farbe Kabelmantel
grau
Hersteller
Artikelname
NEBS-L1G4-K-2.5-LE4
Hersteller
Artikelnummer
572576
Hinweis zur Schutzart
in montiertem Zustand
Kabelaufbau
4x0,17
Kabeldurchmesser
4,10 MM
Kabellänge
2,5 M
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-20 bis 60 GC
Leiter-Nennquerschnitt
0,17 MM2
Leitungsbezeichnung
mit Schildträger
Leitungseigenschaft
Standard
Produktgewicht
0,065 KG
Prüfbedingungen Leitung
Prüfbedingungen auf Anfrage
Schutzart
IP40
Stoßspannungsfestigkeit
0,8 KV
Strombelastbarkeit bei 40°C
1,0 A
Toleranz Kabeldurchmesser
± 0,1 mm
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 60 GC
Verschmutzungsgrad
2
WA_NR
85444290
Werkstoff Gehäuse
PA
Werkstoff Isolierhülle
PVC
Werkstoff Kabelmantel
PVC
Werkstoff Steckkontakte
Bronze verzinnt
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.