Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
EHMB-25-200
Antriebsritzel-Durchmesser
8 MM
Arbeitshub
0 bis 200 MM
Baugröße
25
Drehwinkel
endlos
Einbaulage
beliebig
Getriebeart
Zahnriemengetriebe
Getriebeübersetzung
4:1
Hersteller Artikelname
EHMB-25-200
Hersteller Artikelnummer
1095934
Konstruktiver Aufbau
mit Zahnriemen, Elektromechanisches Dreh-Hub-Modul
Leerlaufantriebsmoment
< 0,18 Nm NM
Max. Abtriebsdrehzahl
300 U/M
Max. Antriebsmoment
2,2 NM
Max. Eingangsdrehzahl
1.200 U/M
Max. Vorschubkraft Fx
480 N
Produktgewicht
5 KG
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
WA_NR
84799070
Werkstoff Abtriebswelle
Stahl
Werkstoff Antriebswelle
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Zahnriemen
Polychloroprene mit Glasfaser
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Zahnriemen-Teilung
3 MM
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch