{"product":{"productId":"agid.33487","price":123.2,"name":"MSB4-1/4-FRC1:J5M1 (531109)Wartungsgeräte-Kombination"},"currency":"EUR"}
MSB4-1/4-FRC1:J5M1 (531109) Wartungsgeräte-Kombination
Verkaufseinheit
123,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
MSB4-1/4-FRC1:J5M1
Baugröße
4
Baureihe
MS
Befestigungsart
mit Zubehör
Betriebsdruck
1,5 bis 14 BAR
Betriebsmedium
Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Betätigungssicherung
Drehknopf mit integriertem Schloss
Druckanzeige
mit Manometer
Druckregelbereich
0,3 bis 7 BAR
Einbaulage
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit
40 MIKROM
Hersteller
Artikelname
MSB4-1/4-FRC1:J5M1
Hersteller
Artikelnummer
531109
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau
Filterregler mit Manometer, Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Normalnenndurchfluss
1.400 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Produktgewicht
0,55 KG
Reglerfunktion
Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation
Schalenschutz
Kunststoffschutzkorb
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
WA_NR
84811005
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale
PC
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.