Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP
Baugröße
4
Baureihe
MS
Befestigungsart
mit Zubehör
Betriebsdruck
4,5 bis 14 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Betätigungssicherung
Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar
Druckanzeige
mit Manometer
Druckregelbereich
4 bis 12 BAR
Einbaulage
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit
40 MIKROM
Hersteller Artikelname
MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP
Hersteller Artikelnummer
542293
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau
Abzweigmodul, Druckaufbauventil, Druckschalter, Einschaltventil, Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-10 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Normalnenndurchfluss
750 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3
G1/4
Produktgewicht
2,5 KG
Reglerfunktion
Ausgangsdruck konstant, mit Rückstromverhalten, mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation
Schalenschutz
Kunststoffschutzkorb
Spulenkennwerte
24 V DC: 1,5 W
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
WA_NR
84811005
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale
PC
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch