Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Klemmhebel mit Außengewinde, seidenmatt, zoll
ab
6,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, strukturmatt, zoll
ab
6,03 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, blank, zoll
ab
5,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Klemmhebel mit Außengewinde, hochglanzverchromt, inch
ab
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Bestellhinweis
ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753