Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Bestellhinweis
ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch