{"product":{"productId":"agid.27968","price":5.54,"name":"Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde und Sicherheitsfunktion, inch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Stahl.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff
Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Stahl.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Vorteile
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.