- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Form E: mit Passbohrung
- Nabe aus Stahl oder Edelstahl
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Edelstahl 1.4305, blank.
Griff drehbar, Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Zeichnungshinweis
Form E: mit Passbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.