Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D2 in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.

Andere Kunden kauften auch